Terminales gráficos PanelView 5500
Nuestros terminales gráficos PanelView™ 5000 ofrecen un diseño moderno e intuitivo y proporcionan integración mejorada con Logix a través del software Studio 5000 View Designer™. La integración permite que los ingenieros ingresen la información de configuración solo una vez y la utilicen en todo el diseño de automatización. También lo ayuda a construir aplicaciones modernas con botones de HMI de alta velocidad para aplicaciones que funcionan por impulsos, gráficos de vector escalables e indicador de sistema preconfigurado que brinda información de diagnóstico.