El proceso de exportar y diseñar incluso el más simple de los armarios de control a Estados Unidos o a Canadá supone todo un desafío. Aunque esto no significa que sea imposible, tanto su compañía como otras empresas europeas en general estarán de acuerdo en que siempre ha resultado muy difícil realizar exportaciones a Estados Unidos o a Canadá. Existen muchas razones para ello, pero ninguna destaca.
La diferencia
La gran variedad de normas que se han ido estableciendo a lo largo de los últimos años en diferentes sectores y regiones han llevado a adoptar enfoques radicalmente distintos. Definiciones como “circuito derivado” y "alimentador", o "protecciones adicionales" y "circuito de energía limitada", conceptos básicos en el sistema norteamericano, no tienen una equivalencia en el diseño de instalaciones industriales de acuerdo a los reglamentos europeos.
¿Nuestra meta? Su éxito
Incluso habiendo analizado el tema de forma minuciosa, resultaría muy difícil entender un razonamiento que difiriera tanto del nuestro, de no recibir una formación básica que nos permita entender el origen de estas diferencias, además de un adecuado estudio técnico realizado en profundidad. A través de un meticuloso programa de formación y asistencia pre y postventa, nuestro objetivo principal es conseguir un código de diseño común que sea capaz de establecer normas para la seguridad del operador.
Programa de normativas norteamericanas
Nuestro trabajo se enfoca de forma especial en los reglamentos que regulan los componentes y equipos industriales, y está dirigido tanto a profesionales experimentados como a usuarios sin experiencia. Asimismo, toma en consideración de la misma manera a los fabricantes de maquinaria y paneles, e incluye información útil sobre los principales:
- Circuitos eléctricos
- Sistemas incorporados
- Circuitos auxiliares relacionados
- Y protección y control de motores eléctricos
Entidades / Organizaciones relacionadas
Agencias federales y regulaciones
Agencias federales
Regulaciones
Agentes clave
Asociaciones
NRTLs
Listado de normas UL para productos de control industrial
Si está trabajando conforme a la norma UL 508A, este documento proporciona información completa sobre los productos de control industrial de Allen-Bradley. Todas las entradas contienen información de interés sobre la norma UL, la categoría y los números de archivo relevantes, con descripciones de categoría UL y los párrafos UL 508A (2103).
Lea el documento para obtener más información sobre:
- Norma UL por tipo de producto
- Números de control de categorías
- Números de lista de archivos UL
- Referencia cruzada a la norma UL 508A (panel)
- Referencia de producto de Rockwell Automation
Herramienta gratuita de capacidad nominal
Determinar las capacidades nominales de corriente de cortocircuito de un panel de control industrial completo o de una aparamenta de conexión de control puede ser todo un reto, especialmente si no se han tenido en cuenta ciertas consideraciones durante la selección de componentes.
Esta herramienta proporciona soluciones coordinadas para circuitos derivados con alta capacidad al fallo destinados a arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes.