Loading
Novedades | Manufactura inteligente
Recent ActivityRecent Activity
2 minutos de lectura

Nuevos módulos de seguridad de FLEX 5000™, características y beneficios

Rockwell Automation ofrece una serie de productos de alta calidad que se ajusta a las necesidades de las industrias.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Descargar Revista Automation Today™ en PDF
Nuevos módulos de seguridad de FLEX 5000™, características y beneficios hero image

Los módulos de seguridad FLEX 5000™ ofrecen una cartera completa de E/S discreta y analógica a prueba de fallas, que está diseñada para aplicaciones discretas y de seguridad de procesos que requieren velocidad, medición de frecuencia, sensores de temperatura, dispositivos analógicos con HART y dispositivos de seguridad digitales certificados de acuerdo con IEC 61508. Certificado TUV hasta SIL3, Ple, CAT4.

Las principales ventajas son la reducción del costo de instalación y la posibilidad de montaje del dispositivo en el campo.

La reducción en el tiempo de ingeniería se logra por la capacidad de integración mejorada del dispositivo HART en Flex 5000, y la reducción del tiempo de inactividad se logra, a su vez, con diagnósticos automáticos que brindan monitoreo del estado del dispositivo en tiempo real en aplicaciones de seguridad.

Los nuevos módulos de seguridad analógicos con capacidad HART tienen 4 canales de entrada o salida aislados. Adicionalmente tienen un tiempo de reacción de 10 ms y tienen la flexibilidad de poder configurar cada canal como corriente, voltaje o HART de forma individual. Asimismo, admite HART versiones V7, V6 y V5.

Otras características relevantes son la funcionalidad de relectura para las salidas y el diagnóstico por canal con sello de hora y protección. Además, tiene un nuevo recurso de Logix: HART altamente integrado.

Este último punto permite una serie de atributos como el acceso con visibilidad de los dispositivos HART, el HART Bus en el árbol de configuración de E/S de la aplicación Studio 5000 Logix Designer®, representación del estado de fallo de conexión del dispositivo en el árbol de E/S, la posibilidad de agregar y reemplazar dispositivos HART en línea y la vista integrada de información sobre los dispositivos.

Complementan a estos nuevos módulos análogos de seguridad los nuevos módulos de E/S especiales de seguridad FLEX 5000™ para la medición de la temperatura y frecuencia.

En el caso de los módulos de entrada de seguridad de RTD/termopar, cuenta con módulos de entrada de seguridad de 8 canales, los cuales tienen la ventaja de estar aislados en cuatro grupos de dos canales cada uno. Además, admiten cableado de 2, 3 y 4 hilos de RTD, así como compensación de unión fría (CJC) integrada en cada canal para termopares.

Respecto a los módulos de entrada de seguridad para frecuencia, éstos tienen 2 canales de entrada aislados. Admiten mediciones de frecuencia de señales de CA y CC. Admiten medición de frecuencia, aceleración y dirección y tienen un tiempo de reacción de hasta 10 ms. Lo invitamos a integrar sus dispositivos de campo al sistema Logix con Flex 5000.

Temas: Automation Today LA Fabricación inteligente Transformación digital Software
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Artículos recomendados
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
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right