Loading

FOUNDATION Fieldbus

Das PlantPAx™ ™-Prozessleitsystem bietet eine einzige, werksweite Steuerungs- und Informationsplattform, und die FOUNDATION Fieldbus-Norm eröffnet die Möglichkeit, die Steuerungsarchitektur in der gesamten Einrichtung zu verteilen. Die Kombination dieser beiden leistungsstarken Technologien ermöglicht eine integrierte, nahtlose Verteilung von Daten und die Prozesssteuerung mit Geräten aus verschiedenen Quellen.
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  • Chassisbasierende Kommunikationsmodule
  • ControlNet-Netzwerk
  • DeviceNet-Netzwerk
  • EtherNet/IP-Netzwerk
  • Gateways und Koppler
  • IO-Link-Technologie
  • Sonstige industrielle Netzwerke
  • Netzwerke für Prozessmessgeräte
Main Image

Redundanter, intelligenter 4-Wege-Feldbus-Anschlusskasten

Unser redundanter, intelligenter 4-Wege-Feldbus-Anschlusskasten der Serie 1788 bietet eine einfache, redundante und fehlertolerante Methode zum Anschluss von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus (H1)-Netzwerk. Das Gerät bietet Segmentschutz für vier Feldgerät-Stichleitungsanschlüsse, indem es Abfallströme kontinuierlich überwacht und fehlerhafte Abfallströme abtrennt, um den Rest des Segments im Falle einer Fehlererkennung zu schützen. Die Hauptleitungsüberwachung in redundanten Konfigurationen ermöglicht die Umleitung von Hauptleitungsnachrichten um Kabelausfälle herum.

Produktdetails

Main Image

Intelligenter 6-Wege-Feldbus-Anschlusskasten

Unser intelligenter 6-Wege-Feldbus-Anschlusskasten der Serie 1788 bietet eine einfache und fehlertolerante Methode zum Anschluss von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus-(H1)-Netzwerk. Das Gerät umfasst einen Buseingang, einen Busausgang und sechs Stichleitungsanschlüsse für Feldgeräte. Jeder Busstrom von Stichleitungsanschlüssen wird kontinuierlich überwacht. Bei Erkennung eines Fehlers wird der Anschluss isoliert, bis der Fehler behoben wurde. Selbst wenn in einem der Segmente ein Kurzschluss vorliegt, können die übrigen Feldgeräte auf dem Bus weiterhin kommunizieren.

Produktdetails

Main Image

Schnellstart-Anleitung für redundanten EtherNet/IP-FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler

Unser redundanter EtherNet/IP™-FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung zum Hinzufügen von FOUNDATION Fieldbus-Geräten zu beliebigen Logix-Plattformen.

Produktdetails

Main Image

Schnellstart-Anleitung für redundanten EtherNet/IP-FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler

Unser redundanter EtherNet/IP™-FOUNDATION Fieldbus (H1)-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung zum Hinzufügen von FOUNDATION Fieldbus-Geräten zu beliebigen Logix-Plattformen.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Netzwerke für Prozessmessgeräte Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Foundation Fieldbus für Prozessanwendungen Chevron RightChevron Right