Loading

Achssteuerung

Erreichen Sie mehr mit intelligenteren, flexibleren Maschinen
Allen-Bradley 2198 Kinetix 5700 Servoantriebe mit Verdrahtung und Hand-Drucktasten im Hintergrund
Achssteuerung
      • Überblick
      • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
      • MagneMover Lite – intelligentes Förderbandsystem
      • QuickStick – intelligentes Förderbandsystem
    • Überblick
    • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
    • MagneMover Lite – intelligentes Förderbandsystem
    • QuickStick – intelligentes Förderbandsystem
      • Überblick
      • Einzelachsensteuerung
      • Mehrachsensteuerung
      • Eigenständige Steuerung
      • Kabel
    • Überblick
    • Einzelachsensteuerung
    • Mehrachsensteuerung
    • Eigenständige Steuerung
    • Kabel
  • Rotationsservomotoren
      • Überblick
      • Integrierte Phasen
      • Linearaktoren
      • Lineare Servomotoren
    • Überblick
    • Integrierte Phasen
    • Linearaktoren
    • Lineare Servomotoren
      • Überblick
      • FactoryTalk Motion Analyzer
      • UltraWARE-Software
    • Überblick
    • FactoryTalk Motion Analyzer
    • UltraWARE-Software
      • Überblick
      • Absolut-Encoder
      • Inkremental-Encoder
      • Encoder-Ausgangsmodule
    • Überblick
    • Absolut-Encoder
    • Inkremental-Encoder
    • Encoder-Ausgangsmodule

Wollen Sie Wert schneller erreichen und gleichzeitig integrierter und flexibler werden? Unser Bewegungssteuerungs-Portfolio befindet sich in der einzigartigen Position, Ihnen dabei helfen zu können, die fähigen, skalierbaren und vernetzten Maschinen zu erschaffen, die Ihre Geschäfte antreiben. Mit der weltweiten Reichweite von Rockwell Automation können Sie sicher gehen, dass Ihre Geräte in Ihrem gesamten Unternehmen unterstützt und einsatzfähig sind.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Kinetix-Motion-Control-Complete-Motion-Systems-for-Smart-Machines
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Komplette Achssteuerungssysteme für intelligente Maschinen

Im heutigen Wettbewerbsumfeld liefern ein vereinfachtes Maschinendesign, Systemflexibilität und eine verbesserte Gesamtleistung der Maschine entscheidende Vorteile. Ob Sie nun kleine, eigenständige Maschinen oder große, komplexe Systeme bauen, mit den Allen‑Bradley Kinetix-Achssteuerungsprodukten können Sie Ihre Ziele erreichen.

Loading

Bereit für den nächsten Schritt? Modernisierung kann helfen

Warum Sie Ihre Motionslösungen modernisieren sollten? Weil Sie so Fähigkeit und Kontrolle in Ihre Schlüsselprozesse bringen können. Modernisierung kann eine wirtschaftliche Möglichkeit sein, Ihre Maschinen mit der Leistung, Flexibilität und Langlebigkeit auszustatten, die Sie brauchen, um auf dem heutigen dynamischen Markt erfolgreich zu sein. Moderne Geräte können auch dabei helfen, Ihre Ziele in Sachen Smart Manufacturing voranzutreiben. Mit soliden Informationen immer zur Hand können Sie die Kraft der Daten schöpfen, um wertvolle Einblicke in Ihre Prozesse zu erhalten und zukünftige Innovationen zu ermöglichen.

Loading
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
The Benefits of Servo Drive Modernization with the Kinetix 5000 Portfolio
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
LiveStream mit Kevin und Andy

Nehmen Sie an der Diskussion zwischen Kevin Houk und Andrew Jaap teil, während sie darüber sprechen, wie das Upgrade auf das Kinetix-5000-Servoantriebsportfolio Ihnen dabei helfen kann, mehr aus Ihren Maschinendesigns zu schöpfen und die notwendige Produktionsflexibilität zu erreichen, um die sich ständig ändernden Ansprüche der Kunden zu befriedigen.

Loading

Erreichen Sie neue Möglichkeiten mit intelligenter, skalierbarer Bewegungssteuerung

Unser Bewegungssteuerungsportfolio ist dazu entwickelt, dass Sie das Beste aus Ihren Maschinen erhalten. Jede Technologie ist für die Zusammenarbeit optimiert und kann einfach durch übliche Plattformen verbunden werden, so dass Ihre Systeme den Betrieb schneller erreichen und mehr Produktionswert liefern.

Flexibles Transportsystem

Durch die Verwendung von Magneten zur präzisen Steuerung von Bewegungen mit reibungsfreiem Antrieb können Hersteller jetzt Material mit einem nie zuvor möglichen Maß an Geschwindigkeit, Flexibilität und Kontrolle bewegen. Individualisieren Sie Ihr Design zur Nutzung in einzelnen Maschinen oder von einem Ende Ihrer Anlage bis zum anderen – und das besser, mit einem flexiblen Transportsystem.

iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme MagneMover Lite – intelligente Förderbandsysteme QuickStick – intelligente Förderbandsysteme
Servoantriebe

Wollen Sie Ihre Produktionsmetriken verbessern? Unsere Servoantriebe sind dazu entwickelt, Maschinendesigns zu vereinfachen, Systemflexibilität zu verbessern und die Gesamtleistung zu erhöhen. Mit nahtloser Verbindung zur Logix-Plattform können Sie mehr aus Ihren Anwendungen schöpfen – mit schnelleren Entwicklungszeiten und besserer Steuerung.

Mehrachsensteuerung Einzelachsensteuerung Eigenständige Steuerung Dezentralisierte Steuerung Kabel
Rotationsservomotoren

Produktionsnachfragen steigen immer weiter, daher muss Ihre Motorenlösung bereit dazu sein, die Bedürfnisse der Zukunft zu decken. Unsere Kinetix®-Servomotoren können die Anlagenleistung steigern, die Maschinenlebensspanne verlängern und Flexibilität in Ihren Betrieb bringen, damit Sie in der Zukunft wettbewerbsfähig und profitabel bleiben können.

Rotationsservomotoren Kabel
Lineare Lösungen

Zu unseren integrierten linearen Positionierprodukten zählen Linearaktoren und Lineareinheiten. Diese Produkte bieten eine flexible Servosteuerung mit präziser Positionierung und schnellen Bewegungen. Optimieren Sie die Betriebszeit und verringern Sie die Betriebskosten mit zuverlässigen, energiesparenden Designs.

Integrierte Phasen Linearaktoren Lineare Servomotoren
Motions-Software-Werkzeuge

Um in der heutigen Wettbewerbsumgebung erfolgreich zu bleiben, müssen Maschinen entworfen, entwickelt und bereitgestellt werden, die für die Anwendungsziele optimiert sind. Allen‑Bradley®-Achssteuerungssoftware erleichtert den Prozess der Maschinenkonstruktion, vereinfacht Integration und Systemdebugging und beschleunigt die Produkteinführungszeit.

FactoryTalk Motion Analyzer UltraWARE-Software
Encoder

Unsere Encoder liefern präzise Geschwindigkeits- und Positionsdaten, die dabei helfen, Ihre Maschineneffizienz und Produktqualität zu optimieren. Schnelle Konfiguration und Integration mit unseren Logix-Steuerungen für eine vollständige Motionslösung.

Absolut-Encoder Inkremental-Encoder Encoder-Ausgangsmodul

Vervollständigen Sie Ihre intelligente Maschine

Kompilieren Sie Ihr ideales System mit Technologien, die Ihre Mitarbeiter und Prozesse antreiben.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading

Vereinfachen Sie Ihre Prozesse mit den richtigen Ressourcen und der richtigen Unterstützung

rotes Knowledgebase-Symbol

Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

Antworten

rot umrissener Handshake

PartnerNetwork

Unser PartnerNetwork™-Programm stellt Kunden ein integriertes Team von Engineering-Spezialisten zur Verfügung und umfasst Anbieter, die in der Automatisierungs- und Fertigungsindustrie führend sind.

Weitere Informationen

rot umrissenes Pfeilsymbol deutet nach oben rechts

LifecycleIQ

Unsere LifecycleIQ™-Services verbinden, sichern, mobilisieren und skalieren Ihren Produktionsbetrieb für bessere Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und laufende Innovationen.

Erste Schritte


Kundenberichte zur Bewegungssteuerung

Loading
Loading
Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right