Unsere MSR57P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung wurden für Achssteuerungsanwendungen konzipiert, bei denen Eingriffe durch Mitarbeiter erforderlich sind.
Unsere MSR55P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung werden bei ein- und dreiphasigen Motoren zur Stillstandserkennung eingesetzt, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind.
Überblick
Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung
- Enthält sechs Halbleiter-Sicherheitsausgänge (Schließer) und vier Halbleiter-Zusatzausgänge (Öffner)
- Verfügt über ein oder zwei Encoder (Sinus/Kosinus und TTL)
- Einschließlich acht Diagnosestatusanzeigen
- DPI-Konfigurationsports
- Bietet 67,5 mm Gehäuse mit DIN-Schiene
- Abnehmbare Klemmenleisten
Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung
- Stillstandserkennung bei ein- und dreiphasigen Motoren
- Keine externen Sensoren erforderlich
- Richtungsunabhängig
- Drahtbrucherkennung
- Bietet ein 45-mm-Gehäuse
- Performance-Level (PL) e und Kategorie 4 für EN ISO 13849-1
- SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 für IEC/EN 62061
- Sicherheits-Integritätslevel (SIL) 3 für IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 und EN 61800-5-2
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- cULus Listed
- Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- TÜV-Zulassung
Richtlinien
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Konformität mit Normen
Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung
- IEC 61800-5-2:2016
- EN 61800-5-2:2017
- IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN ISO 13849-1:2015
- IEC 62061:2015
- EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
- IEC/EN 61508 Teile 1-7:2010
Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 61508 Teile 1-7:2010
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-7:2015
- EN 61800-5-2:2017
- EN 63000:2018
Sicherheitsfunktion des Produkts
Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung
Stillstandsüberwachung von Elektromotoren in Maschinenanwendungen und im Anwendungsbereich IEC/EN 61511-1. Die Stillstandsmonitore erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Normen (Kat. 4, PLe nach EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61800-5-2) und können in Anwendungen bis zur Kat. 4/PLe und SIL 3 eingesetzt werden.
Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung
Stillstandsüberwachung von Elektromotoren in Maschinensicherheitsanwendungen bis zu Kat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) und SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre Guardmaster-Sicherheitsrelais | GLSAFE-BR003 | |
Benutzerhandbuch für das Guardmaster-Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung der Serie 440R | 440R-UM004 | |
Benutzerhandbuch für das Minotaur-Gegen-EMK-Sicherheitsrelais MSR55P der Serie 440R | 440R-UM014 | |
Installationsanleitung für Gegen-EMK-Überwachungsrelais der Serie 440R | 440R-IN081 |