Unsere Lichtgitter-Überwachungsrelais mit Muting ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion. In Anwendungen der Fördertechnik kann daher Material das Schutzfeld passieren, ohne dass die Maschine abgeschaltet wird. Zusätzlich zum Muting überwachen die Module bis zu drei Lichtgitter mit Objektsensor (PSDI, Presence Sensing Device Initiation).
Überblick
- Ermöglicht unter bestimmten Bedingungen die automatische temporäre Aufhebung der Sicherheitsfunktion
- Überwacht bis zu drei Lichtgitter mit Initialisierung von Geräten mit Annäherungsfunktion (PSDI – Presence Sensing Device Initiation)
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
- UKCA -Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
Nach:
- Performance Level (PL) e und Kategorie 4 für EN ISO 13849-1: 2008
- SIL Claimed Level (SIL CL) 3 gemäß IEC/EN 62061
- Sicherheits-Integritätslevel (SIL 3) gemäß IEC/EN 61508
Zur Verbindung von Lichtgittern des Typs 4 oder Selbsttest-Lichtgittern des Typs 2 nach IEC/EN 61496-1 geeignet, Überkreuz-Fehlerüberwachung im Lichtgitter.
Standards
- EN 61496-1:2004 + A1:2008
- IEC 61496-2:2006
- EN ISO 13849-1:2008
- EN 61508 Teile 1-7:1998-2000
- EN 50178:1997
- EN 62061:2005
- EN 61000-6-4:2007
- EN 61000-6-2:2005
Richtlinien
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Sicherheitsfunktion des Produkts
Die sicherheitsgerichteten Sockelsteuereinrichtungen MSR4x und die Erweiterungsmodule MSR4xE können in Anwendungen bis zur Sicherheitskategorie 4 / SIL3/SIL CL3 (EN 61508 / EN 62061) und Performance Level e (EN ISO 13849-1) eingesetzt werden.
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre Guardmaster-Sicherheitsrelais | GLSAFE-BR003 | |
Produktprofil für Muting-Steuerung der Serie 445L | 445L-PP007 | |
Lichtgittersteuerung der Serie MSR22LM mit auswählbaren Betriebsarten | MINOTR-IN035 | |
Installationsanleitung für Muting-Steuerung der Serie 445L | 445L-IN004 | |
Schnellstartanleitung für bidirektionales Muting mit MSR42-Relais | CC-QS015 | |
Benutzerhandbuch der Konfigurationssoftware für MSR42-, GuardShield Micro 400- und Safe 2/Safe 4-Lichtgitter | SAFETY-UM001 | |
Benutzerhandbuch für Bodenmontagesäule und Ausleger | 445L-UM004 | |
Benutzerhandbuch für MSR42-Feldgeräte | 440R-UM008 | |
Sicherheitsanwendungen und Verdrahtungspläne | SAFETY-WD001 | |
Spezifikation der funktionalen Sicherheit der Palettiermaschine | SAFETY-AT026 |