Loading

CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-System – Tutorials

Selbstbestimmte Tutorials für die Konfiguration von CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-Modulen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Frau sitzt vor einem Laptop und führt eine Schulung über CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000 E/A-Systeme durch

Unser CompactLogix™ 5380-Steuerungs-Portfolio bietet eine höhere Systemleistung, mehr Kapazität, Produktivität und Sicherheit und hilft Ihnen, die immer höheren Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen für die Fertigung zu erfüllen. Alle CompactLogix 5380-Steuerungen nutzen die Designsoftware Studio 5000® als gemeinsame Entwicklungsumgebung, um Steuerungsanwendungen zu konfigurieren, zu programmieren und zu warten. Diese gemeinsame Umgebung optimiert die Produktivität, beschleunigt die Inbetriebnahme und verwaltet Integrated Motion over EtherNet/IP™ für Hochgeschwindigkeitsachssteuerungsanwendungen. Zudem können die Steuerungen auf die Sicherheitszertifizierung SIL 3, PLe skaliert werden.

Compact 5000™-E/A-Module bieten E/A-Standard- und -Sicherheitsoptionen, die Hochleistungs-Steuerungsfunktionen in einem kompakten Design bereitstellen. Sie können als lokale E/A-Module in einem CompactLogix 5380- oder CompactLogix 5480-Steuerungssystem sowie als dezentrale E/A-Module in einem EtherNet/IP-Netzwerk für CompactLogix 5380- und CompactLogix 5480- oder ControlLogix® 5580-Steuerungssysteme fungieren. Diese E/A-Lösung ist ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung.

Erfahren Sie mehr über CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-Module. 

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
compactlogix-5380-control-system-for-smart-machines
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Übersicht: CompactLogix 5380-Steuerungssystem für intelligente Maschinen

Lernen Sie die Schlüsselmerkmale der Steuerungen CompactLogix 5380 and Compact GuardLogix® 5380 kennen, mit denen Sie Anwendungen optimieren und intelligente Maschinen bauen können.


CompactLogix 5380 Standard- und Sicherheitssteuerungen sowie Compact 5000 E/A-Module

Sehen Sie sich diese nützlichen Videos zu CompactLogix- und Compact GuardLogix 5380-Steuerungen sowie Compact 5000 E/A-Systemkonfigurationen an. Erfahren Sie, wie Sie die Steuerungen im Dual-IP-Modus konfigurieren, Pack Data-Format benutzen, einen Ausgang steuern und mehr. 

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
compact-5000-io-field-potential-distributor-5069-fpd-use-cases
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Compact 5000-E/A-Feldpotenzialverteiler (5069-FDP)

Reduzieren Sie Feldverkabelung mit einer Stromverteilungsmethode in einem CompactLogix 5380- oder Compact GuardLogix 5380-Steuerungssystem.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Configure Allen-Bradley® controllers to send data to Azure® IoT Hub
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Versenden von Daten von Steuerung zu Azure IoT Hub

Konfigurieren Sie Allen‑Bradley-Steuerungen in FactoryTalk® Edge Gateway™-Software, um Echtzeitdaten leicht mit aussagekräftigen Informationen zu verbinden und versenden.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
how-to-configure-compactlogix-5380-controller-to-operate-in-dual-ip-mode
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
CompactLogix 5380-Steuerung im Dual-IP-Modus

Konfigurieren Sie die Steuerung zum Betrieb im Dual-IP-Modus für eine erhöhte Sicherheit, Zugriffssteuerung, Überwachung und Eindämmung während eines Netzwerkfehlers.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
how-to-configure-compactlogix-5380-system-for-serial-networks
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
CompactLogix 5380-System auf seriellen Netzwerken

Konfigurieren Sie ein CompactLogix 5380-System für serielle Netzwerke DF1 und DH-485. 

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
configure-compact-5000-io-data-as-packed-data
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Compact 5000-E/A-Daten in gepacktem Datenformat

Konfigurieren Sie Compact 5000-E/A-Module mit gepacktem Datenformat, um sie als Daten-Tags in Studio 5000 Logix Designer-Anwendungsprogrammen anzuzeigen.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
how-to-configure-compact-5000-high-speed-counter-io-module
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Compact 5000-E/A-Hochgeschwindigkeitszähler-Modul

Konfigurieren Sie das Modulfenster im Zählmodus, um mit der Studio 5000 Logix Designer-Software einen Ausgang zu steuern und eine Ereignisaufgabe mit Zeitstempel auszulösen.


Modernisierung vom SLC 500- zum CompactLogix 5380-Steuerungssystem

Reduzieren Sie das Risiko durch beibehaltene ältere Systeme und erhöhen Sie darüber hinaus die Produktivität mit einer Migration von SLC 500- zu CompactLogix™ 5380-Steuerungssystemen. Erleichtern Sie sich die Migration mit diesen leicht verständlichen Demonstrationen. 

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
modernize-slc-500-to-compactlogix-5380-control-system-with-1492-io-wiring-system
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Modernisierung vom SLC 500- auf das CompactLogix 5380-Steuerungssystem unter Verwendung des 1492-E/A-Verdrahtungssystems

Minimieren Sie das Risiko, die Umrüstzeit und die Arbeitskosten durch verringerten Zeit- und Arbeitsaufwand für die E/A-Verdrahtung. Dabei können Sie das Befestigungsmaß des vorhandenen Chassis beibehalten.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
slc-io-to-compact-5000-io-conversion-in-10-minutes
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
SLC E/A auf Compact 5000 I/O Konversion in 10 Minuten

Stellen Sie mit dem E/A-Verkabelungs- und Konversionssystem 1492 Ihre SLC E/A in weniger als 10 Minuten auf Compact 5000 E/A um.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix-Produktfamilie Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380-Steuerungen Chevron RightChevron Right