Loading

Beginnen Sie Ihre Reise in die intelligente Sicherheit

Optimieren Sie die Maschineneffizienz und verbessern Sie die Produktivität
GuardLogix-Steuerung mit 3 roten Sicherheitsmodulen und grauem Ethernet-Modul. An 2 Sicherheitsmodulen hängen Schlüssel und ein türkises Ethernetkabel auf dem Ethernet-Modul.
Smart Manufacturing
  • Intelligente Geräte
  • Intelligente Maschinen
  • Intelligente Systeme

Holen Sie mehr aus Ihren Sicherheitsinvestitionen heraus

Intelligentere Maschinen machen intelligentere Herstellung möglich. Eine integrierte intelligente Sicherheitslösung stellt alle Daten bereit, die Sie für ein umfassendes Zustandsbild der Maschine oder der Produktionsstraße benötigen.

Smart Manufacturing hilft Ihnen bei: der Überwachung von Maschinenzuständen, erhöhten Laufzeiten, der Verbesserung von Herstellungsagilität, Sicherheit und Produktivität und der Senkung der Gesamtbetriebskosten.

Digitale Transformationsbeschleunigung treibt den Anspruch an smarte Sicherheitslösungen an, die jetzt eine wesentliche Komponente der Betriebsausfallsicherheits-Strategie von Herstellern und Verarbeitern und ein Haupthilfsmittel dafür sind, die Produktivität zu erreichen, in der dieses neue Normal gedeiht.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat Rockwell Automation jetzt sein umfangreiches Portfolio an intelligenten Sicherheitslösungen noch weiter verbessert.

Intelligente Sicherheit erhöht die Produktivität und die betriebliche Widerstandsfähigkeit in der neuen Normalität
Nahaufnahme eines 450L-Lichtgitter-Sicherheitsprodukts von Rockwell Automation
Whitepaper
Intelligente Sicherheit erhöht die Produktivität und die betriebliche Widerstandsfähigkeit in der neuen Normalität

Intelligente Sicherheitslösungen sind heute ein wesentlicher Bestandteil der Betriebsstrategie eines Herstellers und ein entscheidender Faktor für das Erreichen der Produktivität, die für den Erfolg von heute erforderlich ist.

Jetzt herunterladen
Reduzieren Sie die Programmierzeit um 50 %

Sie möchten mehr erfahren? Unsere Workshops zu intelligenten Maschinen konzentrieren sich auf Lösungen, die Betriebsabläufe verbessern – wie z. B. die Verkürzung Ihrer Programmierzeit. Sie sind individuell abgestimmt und abhängig davon, ob Sie bereits Erfahrung mit dem Einsatz intelligenter Maschinen haben oder noch ganz am Anfang der Entwicklung stehen.

Fordern Sie jetzt einen Workshop an

Lösungen für die intelligente Sicherheit

Intelligente, skalierbare und integrierte Sicherheitslösungen
Eine Frau in gelbem Schutzhelm, Sicherheitsbrille und einer gelben reflektierenden Sicherheitsweste redet mit einem Mann in rotem Schutzhelm, Sicherheitsbrille und einer gelben reflektierenden Sicherheitsweste.  Beide blicken auf Dokumente auf einem roten Klemmbrett und stehen vor einer industriellen Maschine.
Kurzreferenz
Intelligente, skalierbare und integrierte Sicherheitslösungen

Intelligente Sicherheitslösungen mit GuardLink™ verringern die Verdrahtungsanforderungen und liefern Ihrer Designumgebung, Ihrem Visualisierungssystem, Ihrer Informationssoftware und der programmierbaren GuardLogix®-Automatisierungssteuerung detaillierte Diagnosedaten.

Jetzt herunterladen
Intelligente Sicherheit
Collage mit den Symbolen eines Sicherheitsgeräts, eines Benutzers und eines Computers mit Daten auf dem Bildschirm
Interaktives eBook
Intelligente Sicherheit

Unsere intelligenten Sicherheitsprodukte sorgen für höhere Produktivität und sind ein wichtiger Bestandteil von intelligenten Maschinen. Erfahren Sie, wie unsere Produkte für mehr Sicherheit sorgen und gleichzeitig Ihre Produktion und Instandhaltung optimieren.

Weitere Informationen
Dokumente zu Sicherheitsfunktionen
Collage mit Bildern von Sicherheitsfunktionen
Technische Daten
Dokumente zu Sicherheitsfunktionen

Die Sicherheitsfunktionen wurden kundenorientiert entwickelt, um Risiken zu minimieren und die Entwicklung zu beschleunigen.

Weitere Informationen
Intelligente Sicherheitsgeräte
Eine Collage mit zwei grauen Compact GuardLogix-Steuerungen auf der rechten Seite, ein waagrechter Stapel roter, kompakter Sicherheits-IO-Module auf der linken Seite und ein Fahrwerk mit Steuerungsmodulen und einem einzelnen roten Sicherheitsmodul hinter den anderen.
Produkt
Intelligente Sicherheitsgeräte

Die effektive Auswertung von Sicherheits- und Betriebsdaten kann Ihnen dabei helfen, Sicherheitsvorschriften leichter einzuhalten und die Leistung deutlich zu steigern. Der Zugriff auf Daten im Sicherheitssystem und deren Umwandlung in aussagekräftige Daten führen zu erhöhter Maschinenproduktivität und zu weniger Ausfallzeiten.

Weitere Informationen
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Smart Safety: Increase Machine Up-time from Safety Data
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Maschinenlaufzeit und intelligente Sicherheitsdatenanimation

In dieser Animation kann der Produktionsleiter einen Fehler auf seiner Linie durch die Information, die er von intelligenten Sicherheitsgeräten erhalten hat, ausfindig machen. Er konnte eine Erhöhung der Anzahl feststellen, wie häufig auf Ausrüstung in einem sicher geschützten Bereich zugegriffen werden musste.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
EN Smart Safety
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Intelligente Sicherheit mit Daten-Animation

Der Zugriff auf Echtzeitdaten und die nahtlose Konnektivität verändern die Produktionsumgebung. Durch intelligente Funktionen können Endkunden eine höhere Effizienz erzielen, die Produktqualität verbessern und die Betriebsabläufe flexibler gestalten.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Smart Safety Scenario Animation Predictive Maintenance
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Animation zur vorausschauenden Instandhaltung

Diese Animation verdeutlicht den Nutzen eines vollständigen Überblicks über die Sicherheitsgeräte auf Ihrem Fertigungsbereich und des Wissens, in welchem Zustand sich diese Geräte befinden, bevor sie ihr Lebensende erreichen. Das erleichtert die Planung und verhindert ungeplante Ausfallzeiten.

Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt
Für Sie empfohlen
Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Industrielle intelligente Geräte für intelligentere Maschinen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Intelligente Sicherheitslösungen Chevron RightChevron Right